Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 340 mm |
| a - Longueur logement | 950 mm |
| b - Largeur embase logement | 360 mm |
| c - Hauteur embase logement | 120 mm |
| g - Largeur du logement du roulement | 180 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 340 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 675 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 400 mm |
| l1 - Largeur entre TS | 410 mm |
| l2 - Largeur entre TA | 492 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 810 mm |
| m1 - Distance entre trous de fixation | 880 mm |
| n - Distance trou de fixation (largeur) | 220 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 42 mm |
| v - Longueur trou de fixation | 50 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 560 mm |
| g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement | 165,75 mm |
| W - Distance roulement | 24 mm |
| Poids du corps | 448 kg |
| Matériau de logement | ductile cast |
| Quantité initiale de graisse | 17700 cm³ |
| ECROUS | |
|---|---|
| G - Boulons de fixation | M36 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 1750 N-m |
| Boulons d'assemblage | M36x250 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 1520 N-m |
| Boulon(s) à œil | M30 |
| Charges maximales 120° | 1800 kN |
| Charges maximales 150° | 1040 kN |
| Charges maximales 180° | 900 kN |
| CHARGES DE RUPTURE | |
|---|---|
| Charge de rupture à P 0° | 10800 kN |
| Charge de rupture À P 55° | 13500 kN |
| Charge de rupture à P 90° | 6400 kN |
| Charge de rupture à P 120° | 4600 kN |
| Charge de rupture à P 150° | 4100 kN |
| Charge de rupture à P 180° | 5400 kN |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
|---|---|
| Désignation de logement | SNCD3076 |
| Roulement | 23076K |
| Manchon de serrage | H3076 |
| Bagues de fixation | 2 x FR560x22,5x10 |
| Joint labyrinthe TS | TS-76 |
| Joint taconite TA | TA-76 |
| Couvercle d'extrémité TE | TE-76 |