• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3080R + 23080 - SNR

SNCD3080R + 23080

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur400 mm
d1 - Grand diamètre intérieur430 mm
a - Longueur logement1000 mm
b - Largeur embase logement360 mm
c - Hauteur embase logement120 mm
g - Largeur du logement du roulement192 mm
h - Hauteur au centre du roulement350 mm
h1 - Hauteur du logement695 mm
l - Largeur milieu du logement400 mm
l1 - Largeur entre TS410 mm
l2 - Largeur entre TA492 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)840 mm
m1 - Distance entre trous de fixation920 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)220 mm
u - Largeur trou de fixation42 mm
v - Longueur trou de fixation50 mm
D - Diamètre extérieur roulement600 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement174 mm
W - Distance roulement30 mm
Poids du corps426 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse19200 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM36
Couple recommandé boulons de fixation1750 N-m
Boulons d'assemblageM36x250
Couple recommandé boulons d'assemblage1520 N-m
Boulon(s) à œilM36
Charges maximales 120°1800 kN
Charges maximales 150°1040 kN
Charges maximales 180°900 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°10800 kN
Charge de rupture À P 55°13800 kN
Charge de rupture à P 90°6400 kN
Charge de rupture à P 120°4800 kN
Charge de rupture à P 150°4300 kN
Charge de rupture à P 180°5400 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Désignation de logementSNCD3080R
Roulement23080
Bagues de fixation2 x FR600x22x10
Joint labyrinthe TSTS-92
Joint taconite TATE-92
Couvercle d'extrémité TETE-92