Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR | 
| d - Diamètre intérieur | 410 mm | 
| a - Longueur logement | 1120 mm | 
| b - Largeur embase logement | 390 mm | 
| c - Hauteur embase logement | 125 mm | 
| g - Largeur du logement du roulement | 200 mm | 
| h - Hauteur au centre du roulement | 380 mm | 
| h1 - Hauteur du logement | 775 mm | 
| l - Largeur milieu du logement | 430 mm | 
| l1 - Largeur entre TS | 439 mm | 
| l2 - Largeur entre TA | 521 mm | 
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 950 mm | 
| m1 - Distance entre trous de fixation | 1020 mm | 
| n - Distance trou de fixation (largeur) | 240 mm | 
| u - Largeur trou de fixation | 48 mm | 
| v - Longueur trou de fixation | 60 mm | 
| D - Diamètre extérieur roulement | 650 mm | 
| g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement | 197 mm | 
| W - Distance roulement | 30 mm | 
| Poids du corps | 593 kg | 
| Matériau de logement | ductile cast | 
| Quantité initiale de graisse | 25000 cm³ | 
| ECROUS | |
|---|---|
| G - Boulons de fixation | M42 | 
| Couple recommandé boulons de fixation | 2800 N-m | 
| Boulons d'assemblage | M36x250 | 
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 1520 N-m | 
| Boulon(s) à œil | M42 | 
| Charges maximales 120° | 1800 kN | 
| Charges maximales 150° | 1040 kN | 
| Charges maximales 180° | 900 kN | 
| CHARGES DE RUPTURE | |
|---|---|
| Charge de rupture à P 0° | 10900 kN | 
| Charge de rupture À P 55° | 14400 kN | 
| Charge de rupture à P 90° | 7000 kN | 
| Charge de rupture à P 120° | 5200 kN | 
| Charge de rupture à P 150° | 4500 kN | 
| Charge de rupture à P 180° | 5700 kN | 
| Charge de rupture axiale P a | 3740 kN | 
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
|---|---|
| Roulement | 23088K | 
| Manchon de serrage | H3088H | 
| Bagues de fixation | 2 x FR650x21.5x15 | 
| Joint labyrinthe TS | TS-88 | 
| Joint taconite TA | TA-88 | 
| Couvercle d'extrémité TE | TE-88 |