Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3096 + 23096K - SNR

SNCD3096 + 23096K

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur450 mm
a - Longueur logement1170 mm
b - Largeur embase logement420 mm
c - Hauteur embase logement130 mm
g - Largeur du logement du roulement224 mm
h - Hauteur au centre du roulement410 mm
h1 - Hauteur du logement810 mm
l - Largeur milieu du logement460 mm
l1 - Largeur entre TS469 mm
l2 - Largeur entre TA551 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)1000 mm
m1 - Distance entre trous de fixation1070 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)260 mm
u - Largeur trou de fixation48 mm
v - Longueur trou de fixation60 mm
D - Diamètre extérieur roulement700 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement209 mm
W - Distance roulement35 mm
Poids du corps702 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse29700 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM42
Couple recommandé boulons de fixation2800 N-m
Boulons d'assemblageM42x280
Couple recommandé boulons d'assemblage2430 N-m
Boulon(s) à œilM42
Charges maximales 120°2300 kN
Charges maximales 150°1330 kN
Charges maximales 180°1150 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°12160 kN
Charge de rupture À P 55°15360 kN
Charge de rupture à P 90°7360 kN
Charge de rupture à P 120°5400 kN
Charge de rupture à P 150°4800 kN
Charge de rupture à P 180°6080 kN
Charge de rupture axiale P a3840 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Roulement23096K
Manchon de serrageH3096H
Bagues de fixation2 x FR700x29.5x15
Joint labyrinthe TSTS-96
Joint taconite TATA-96
Couvercle d'extrémité TETE-96