Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 480 mm |
| d1 - Grand diamètre intérieur | 510 mm |
| a - Longueur logement | 1170 mm |
| b - Largeur embase logement | 420 mm |
| c - Hauteur embase logement | 130 mm |
| g - Largeur du logement du roulement | 224 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 410 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 810 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 460 mm |
| l1 - Largeur entre TS | 469 mm |
| l2 - Largeur entre TA | 551 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 1000 mm |
| m1 - Distance entre trous de fixation | 1070 mm |
| n - Distance trou de fixation (largeur) | 260 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 48 mm |
| v - Longueur trou de fixation | 60 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 700 mm |
| g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement | 209 mm |
| W - Distance roulement | 35 mm |
| Poids du corps | 686 kg |
| Matériau de logement | ductile cast |
| Quantité initiale de graisse | 29700 cm³ |

| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M42 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 2800 N-m |
| Boulons d'assemblage | M42x280 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 2430 N-m |
| Boulon(s) à œil | M42 |
| Charges maximales 120° | 2300 kN |
| Charges maximales 150° | 1330 kN |
| Charges maximales 180° | 1150 kN |
| CHARGES DE RUPTURE | | Charge de rupture à P 0° | 12160 kN |
| Charge de rupture À P 55° | 15360 kN |
| Charge de rupture à P 90° | 7360 kN |
| Charge de rupture à P 120° | 5400 kN |
| Charge de rupture à P 150° | 4800 kN |
| Charge de rupture à P 180° | 6080 kN |
| Charge de rupture axiale P a | 3840 kN |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Roulement | 23096 |
| Bagues de fixation | 2 x FR700x29.5x15 |
| Joint labyrinthe TS | TS-530-510 |
| Joint taconite TA | TA-530 |
| Couvercle d'extrémité TE | TE-530 |