Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3140R + 23140 - SNR

SNCD3140R + 23140

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur200 mm
d1 - Grand diamètre intérieur220 mm
a - Longueur logement610 mm
b - Largeur embase logement230 mm
c - Hauteur embase logement85 mm
g - Largeur du logement du roulement132 mm
h - Hauteur au centre du roulement210 mm
h1 - Hauteur du logement411 mm
l - Largeur milieu du logement280 mm
l1 - Largeur entre TS290 mm
l2 - Largeur entre TA351 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)510 mm
m1 - Distance entre trous de fixation560 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)130 mm
u - Largeur trou de fixation35 mm
v - Longueur trou de fixation42 mm
D - Diamètre extérieur roulement340 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement107,5 mm
W - Distance roulement10 mm
Poids du corps122 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse4300 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM30
Couple recommandé boulons de fixation1005 N-m
Boulons d'assemblageM24x160
Couple recommandé boulons d'assemblage440 N-m
Boulon(s) à œilM20
Charges maximales 120°800 kN
Charges maximales 150°460 kN
Charges maximales 180°400 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°4600 kN
Charge de rupture À P 55°5700 kN
Charge de rupture à P 90°2800 kN
Charge de rupture à P 120°1900 kN
Charge de rupture à P 150°1800 kN
Charge de rupture à P 180°2300 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Désignation de logementSNCD3140R
Roulement23140
Bagues de fixation2 x FR340x10x10
Joint labyrinthe TSTS-48
Joint taconite TATA-48
Couvercle d'extrémité TETE-48