Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 220 mm |
d1 - Grand diamètre intérieur | 240 mm |
a - Longueur logement | 640 mm |
b - Largeur embase logement | 240 mm |
c - Hauteur embase logement | 90 mm |
g - Largeur du logement du roulement | 140 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 220 mm |
h1 - Hauteur du logement | 434 mm |
l - Largeur milieu du logement | 290 mm |
l1 - Largeur entre TS | 300 mm |
l2 - Largeur entre TA | 361 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 540 mm |
m1 - Distance entre trous de fixation | 590 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 140 mm |
u - Largeur trou de fixation | 35 mm |
v - Longueur trou de fixation | 42 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 370 mm |
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement | 114 mm |
W - Distance roulement | 12 mm |
Poids du corps | 131 kg |
Matériau de logement | ductile cast |
Quantité initiale de graisse | 4800 cm³ |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M30 |
Couple recommandé boulons de fixation | 1005 N-m |
Boulons d'assemblage | M24x160 |
Couple recommandé boulons d'assemblage | 440 N-m |
Boulon(s) à œil | M20 |
Charges maximales 120° | 800 kN |
Charges maximales 150° | 460 kN |
Charges maximales 180° | 400 kN |
CHARGES DE RUPTURE | |
---|---|
Charge de rupture à P 0° | 5500 kN |
Charge de rupture À P 55° | 7200 kN |
Charge de rupture à P 90° | 3400 kN |
Charge de rupture à P 120° | 2500 kN |
Charge de rupture à P 150° | 2300 kN |
Charge de rupture à P 180° | 2800 kN |
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
---|---|
Désignation de logement | SNCD3144R |
Roulement | 23144 |
Bagues de fixation | 2 x FR370x10x10 |
Joint labyrinthe TS | TS-52 |
Joint taconite TA | TA-52 |
Couvercle d'extrémité TE | TE-52 |