Retour

SNCD3148R + 23148 - SNR

SNCD3148R + 23148

Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Téléchargement

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre intérieur d 240 mm
Diamètre intérieur grande sortie d1 260 mm
Longueur logement a 700 mm
Largeur embase logement b 260 mm
Hauteur embase logement c 95 mm
g 148 mm
Hauteur au centre du roulement h 240 mm
Hauteur du logement h1 474 mm
Largeur milieu du logement l 310 mm
Largeur entre TS l1 315 mm
Largeur entre TA l2 404 mm
Distance trou de fixation (longueur) m 600 mm
Distance entre trous de fixation (m1) 650 mm
Distance trou de fixation (largeur) n 150 mm
Largeur trou de fixation u 35 mm
Longueur trou de fixation v 42 mm
Diamètre extérieur roulement (D) 400 mm
Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement g1 121 mm
Distance roulement W 12 mm
Poids du corps 187 kg
Nouveau matériau de logement ductile cast
Quantité initiale de graisse 6200 cm³
Marque SNR
Product classification image

ECROUS

Boulons de fixation (G) M30
Couple recommandé boulons de fixation 1005 N-m
Boulons d'assemblage M30x180
Couple recommandé boulons d'assemblage 870 N-m
Boulon(s) à œil M24
Charges maximales 120° 1300 kN
Charges maximales 150° 750 kN
Charges maximales 180° 650 kN

BREAKING LOADS

Charge de rupture à P 0° 6100 kN
Charge de rupture À P 55° 7500 kN
Charge de rupture à P 90° 3600 kN
Charge de rupture à P 120° 2700 kN
Charge de rupture à P 150° 2500 kN
Charge de rupture à P 180° 3000 kN

COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL

Nouvelle désignation de logement SNCD3148R
Roulement 23148
Bagues de fixation 2 x FR400x10x10
Joint labyrinthe TS TS-56
Joint taconite TA TA-56
Couvercle d'extrémité TE TE-56