Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Grands corps de paliers à semelle en deux parties SNCD30/31

SNCD3152 + 23152K - SNR

SNCD3152 + 23152K

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur240 mm
a - Longueur logement770 mm
b - Largeur embase logement280 mm
c - Hauteur embase logement100 mm
g - Largeur du logement du roulement164 mm
h - Hauteur au centre du roulement260 mm
h1 - Hauteur du logement516 mm
l - Largeur milieu du logement320 mm
l1 - Largeur entre TS330 mm
l2 - Largeur entre TA414 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)650 mm
m1 - Distance entre trous de fixation720 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)160 mm
u - Largeur trou de fixation42 mm
v - Longueur trou de fixation50 mm
D - Diamètre extérieur roulement440 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement131 mm
W - Distance roulement13 mm
Poids du corps221 kg
Matériau de logementductile cast
Quantité initiale de graisse7800 cm³
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM36
Couple recommandé boulons de fixation1750 N-m
Boulons d'assemblageM30x220
Couple recommandé boulons d'assemblage870 N-m
Boulon(s) à œilM24
Charges maximales 120°1300 kN
Charges maximales 150°750 kN
Charges maximales 180°650 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°6800 kN
Charge de rupture À P 55°8400 kN
Charge de rupture à P 90°4100 kN
Charge de rupture à P 120°3000 kN
Charge de rupture à P 150°2700 kN
Charge de rupture à P 180°3400 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Désignation de logementSNCD3152
Roulement23152K
Manchon de serrageH3152
Bagues de fixation2 x FR440x10x10
Joint labyrinthe TSTS-52
Joint taconite TATA-52
Couvercle d'extrémité TETE-52