Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 360 mm |
d1 - Grand diamètre intérieur | 380 mm |
a - Longueur logement | 1000 mm |
b - Largeur embase logement | 360 mm |
c - Hauteur embase logement | 120 mm |
g - Largeur du logement du roulement | 212 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 350 mm |
h1 - Hauteur du logement | 695 mm |
l - Largeur milieu du logement | 400 mm |
l1 - Largeur entre TS | 410 mm |
l2 - Largeur entre TA | 491 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 840 mm |
m1 - Distance entre trous de fixation | 920 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 220 mm |
u - Largeur trou de fixation | 42 mm |
v - Longueur trou de fixation | 50 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 600 mm |
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement | 189,5 mm |
W - Distance roulement | 30 mm |
Poids du corps | 443 kg |
Matériau de logement | ductile cast |
Quantité initiale de graisse | 18800 cm³ |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M36 |
Couple recommandé boulons de fixation | 1750 N-m |
Boulons d'assemblage | M36x250 |
Couple recommandé boulons d'assemblage | 1520 N-m |
Boulon(s) à œil | M36 |
Charges maximales 120° | 1800 kN |
Charges maximales 150° | 1040 kN |
Charges maximales 180° | 900 kN |
CHARGES DE RUPTURE | |
---|---|
Charge de rupture à P 0° | 10800 kN |
Charge de rupture À P 55° | 13800 kN |
Charge de rupture à P 90° | 6400 kN |
Charge de rupture à P 120° | 4800 kN |
Charge de rupture à P 150° | 4300 kN |
Charge de rupture à P 180° | 5400 kN |
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
---|---|
Désignation de logement | SNCD3172R |
Roulement | 23172 |
Bagues de fixation | 2 x FR600x10x10 |
Joint labyrinthe TS | TS-80 |
Joint taconite TA | TA-80 |
Couvercle d'extrémité TE | TE-80 |