Palier en deux parties pour roulements avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à la graisse
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 440 mm |
| d1 - Grand diamètre intérieur | 470 mm |
| a - Longueur logement | 1220 mm |
| b - Largeur embase logement | 430 mm |
| c - Hauteur embase logement | 135 mm |
| g - Largeur du logement du roulement | 246 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 420 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 835 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 460 mm |
| l1 - Largeur entre TS | 469 mm |
| l2 - Largeur entre TA | 552 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 1030 mm |
| m1 - Distance entre trous de fixation | 1120 mm |
| n - Distance trou de fixation (largeur) | 260 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 48 mm |
| v - Longueur trou de fixation | 60 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 720 mm |
| g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement | 229 mm |
| W - Distance roulement | 35 mm |
| Poids du corps | 739 kg |
| Matériau de logement | ductile cast |
| Quantité initiale de graisse | 32400 cm³ |
| ECROUS | |
|---|---|
| G - Boulons de fixation | M42 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 2800 N-m |
| Boulons d'assemblage | M42x280 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 2430 N-m |
| Boulon(s) à œil | M42 |
| Charges maximales 120° | 2300 kN |
| Charges maximales 150° | 1330 kN |
| Charges maximales 180° | 1150 kN |
| CHARGES DE RUPTURE | |
|---|---|
| Charge de rupture à P 0° | 12800 kN |
| Charge de rupture À P 55° | 16000 kN |
| Charge de rupture à P 90° | 7680 kN |
| Charge de rupture à P 120° | 5760 kN |
| Charge de rupture à P 150° | 4960 kN |
| Charge de rupture à P 180° | 6400 kN |
| Charge de rupture axiale P a | 4000 kN |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
|---|---|
| Roulement | 23188 |
| Bagues de fixation | 2 x FR720x10x15 |
| Joint labyrinthe TS | TS-500 |
| Joint taconite TA | TA-500 |
| Couvercle d'extrémité TE | TE-500 |