Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

SNCD522 - SNR

SNCD522

Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.

Ce kit contient les articles suivants

  • SNCD522-619-

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur100 mm
D1 - Trous de fixation MH126 mm
D2 - Trous de fixation MH218 mm
a - Longueur logement410 mm
b - Largeur embase logement120 mm
c - Hauteur embase logement45 mm
g - Largeur du logement du roulement80 mm
h - Hauteur au centre du roulement125 mm
h1 - Hauteur du logement242 mm
l - Largeur milieu du logement175 mm
l1 - Largeur entre TS189 mm
l2 - Largeur entre TA246 mm
l3 - Largeur entre V-ring202
m - Distance trou de fixation (longueur)350 mm
m1 - Distance poinçons (trous additionnels)320 mm
n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur)74 mm
m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage)378 mm
n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur)88 mm
D - Diamètre extérieur roulement200 mm
z - Distance RDC/bearing4 mm
Quantité initiale de graisse1200 cm³
Diamètre goupilles cylindriques8 mm
m3 - Distance trous de centrage sous la semelle282 mm
undefined
JOINTS ET OBTURATEUR
Joints DS (double lèvre)SC 522 DS
Joints LA (labyrinthe)SC 522 LA
Joints FS (en feutre)SC 522 FSS
Joints TA (Taconite)SC 522 TA
Joints SV (V-ring complet)SC 522 SV
Obturateur ECSC522-619EC
Option joints V-ringV100A
ECROUS
Boulons d'assemblageM24x130
Couple recommandé boulons d'assemblage500 N-m
Charges maximales 120°360 kN
Charges maximales 150°210 kN
Charges maximales 180°180 kN
CHARGES DE RUPTURE
Charge de rupture à P 0°1710 kN
Charge de rupture À P 55°1440 kN
Charge de rupture à P 90°810 kN
Charge de rupture à P 120°639 kN
Charge de rupture à P 150°576 kN
Charge de rupture à P 180°720 kN
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Disque de régulation (RDC)RDC522
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1
Roulement1222K
Manchon de serrageH 222
Bague de fixation (x2)FR200x21x6
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2
Roulement2222K
Manchon de serrageH 322
Bague de fixation (x2)FR200x13,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 3
Roulement22222K
Manchon de serrageH 322
Bague de fixation (x2)FR200x13,5x5
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 4
Roulement23222K
Manchon de serrageH 2322
Bague de fixation (x2)FR200x5,1x6