Palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 140 mm |
| a - Longueur logement | 550 mm |
| b - Largeur embase logement | 160 mm |
| c - Hauteur embase logement | 60 mm |
| g - Largeur du logement du roulement | 114 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 170 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 344 mm |
| l - Largeur milieu du logement | 235 mm |
| l1 - Largeur entre TS | 254 mm |
| l2 - Largeur entre TA | 319 mm |
| l3 - Largeur entre V-ring | 266 |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 470 mm |
| m1 - Distance poinçons (trous additionnels) | 450 mm |
| n1 - Distance poinçons pour trous additionnels (largeur) | 100 mm |
| m2 - Distance poinçons (goupilles de centrage) | 506 mm |
| n2 - Distance poinçons pour goupilles de centrage (largeur) | 116 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 35 mm |
| v - Longueur trou de fixation | 42 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 290 mm |
| z - Distance RDC/bearing | 4 mm |
| Quantité initiale de graisse | 3000 cm³ |
| Diamètre goupilles cylindriques | 8 mm |
| m3 - Distance trous de centrage sous la semelle | 372 mm |

| JOINTS ET OBTURATEUR | | Joints DS (double lèvre) | SC 532 DS |
| Joints LA (labyrinthe) | SC 532 LA |
| Joints FS (en feutre) | SC 532 FS |
| Joints TA (Taconite) | SC 532 TA |
| Joints SV (V-ring complet) | SC 532 SV |
| Obturateur EC | SC232-532EC |
| Option joints V-ring | V140A |
| ECROUS | | G - Boulons de fixation | M30 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 1005 N-m |
| Boulons d'assemblage | M30x160 |
| Couple recommandé boulons d'assemblage | 1005 N-m |
| Charges maximales 120° | 730 kN |
| Charges maximales 150° | 532 kN |
| Charges maximales 180° | 360 kN |
| CHARGES DE RUPTURE | | Charge de rupture à P 0° | 1700 kN |
| Charge de rupture À P 55° | 1450 kN |
| Charge de rupture à P 90° | 860 kN |
| Charge de rupture à P 120° | 640 kN |
| Charge de rupture à P 150° | 570 kN |
| Charge de rupture à P 180° | 730 kN |
| COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | | Disque de régulation (RDC) | RDC532 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 1 | | Roulement | 22232K |
| Manchon de serrage | H 3132 |
| Bague de fixation (x2) | FR290x17x6 |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION 2 | | Roulement | 23232K |
| Manchon de serrage | H 2332 |
| Bague de fixation (x2) | FR290x5x6 |