Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE

SNOE214CAL - SNR

SNOE214CAL

Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à l’huile

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur70 mm
d1 - Grand diamètre intérieur75 mm
d3 - Filetage sur l'arbreM70x2
a - Longueur logement350 mm
b - Largeur embase logement110 mm
c - Hauteur embase logement45 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement45 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement32 mm
h - Hauteur au centre du roulement125 mm
h1 - Hauteur du logement215 mm
l - Largeur milieu du logement120 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles192 mm
l2 - Déplacement du roulement flottant (x2)10 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)380 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)60 mm
u - Largeur trou de fixation20 mm
v - Longueur trou de fixation30 mm
r - Diamètre max rayon épaulement arbre1 mm
D - Diamètre extérieur roulement125 mm
Niveau d'huile50-65 mm
Quantité d'huile1400 cm³
Masse28 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Roulement22214
ÉcrouKM 14
Rondelle de blocageMB 14
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Bandes de feutre (en option)9x7,5x292
ECROUS
G - Boulons de fixationM16
Couple recommandé boulons de fixation130 N-m
Boulons d'assemblageM16
Couple recommandé boulons d'assemblage130 N-m
Boulon(s) à œilM10