Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE

SNOE217CBF - SNR

SNOE217CBF

Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à l’huile

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur85 mm
d1 - Grand diamètre intérieur90 mm
d2 - Petit diamètre intérieur82 mm
d3 - Filetage sur l'arbreM85x2
a - Longueur logement410 mm
b - Largeur embase logement150 mm
c - Hauteur embase logement48 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement62 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement37 mm
h - Hauteur au centre du roulement135 mm
h1 - Hauteur du logement240 mm
l - Largeur milieu du logement160 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles230 mm
l2 - Déplacement du roulement flottant (x2)0 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)340 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)80 mm
u - Largeur trou de fixation25 mm
v - Longueur trou de fixation35 mm
r - Diamètre max rayon épaulement arbre1 mm
D - Diamètre extérieur roulement150 mm
Niveau d'huile50-65 mm
Quantité d'huile1400 cm³
Masse45 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Roulement22217
ÉcrouKM 17
Rondelle de blocageMB 17
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Bandes de feutre (en option)9x7,5x350
ECROUS
G - Boulons de fixationM20
Couple recommandé boulons de fixation260 N-m
Boulons d'assemblageM16
Couple recommandé boulons d'assemblage130 N-m
Boulon(s) à œilM12