Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE
SNOE218DCAF - SNR
Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à l’huile
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre intérieur
90 mm
d1 - Grand diamètre intérieur
95 mm
d3 - Filetage sur l'arbre
M90x2
a - Longueur logement
410 mm
b - Largeur embase logement
150 mm
c - Hauteur embase logement
48 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement
61 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement