• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE

SNOE224CBL - SNR

SNOE224CBL

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur120 mm
d1 - Grand diamètre intérieur126 mm
d2 - Petit diamètre intérieur117 mm
d3 - Filetage sur l'arbreM120x2
a - Longueur logement550 mm
b - Largeur embase logement165 mm
c - Hauteur embase logement55 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement72 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement52 mm
h - Hauteur au centre du roulement175 mm
h1 - Hauteur du logement320 mm
l - Largeur milieu du logement175 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles258 mm
l2 - Déplacement du roulement flottant (x2)13 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)440 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)80 mm
u - Largeur trou de fixation36 mm
v - Longueur trou de fixation50 mm
r - Diamètre max rayon épaulement arbre1,6 mm
D - Diamètre extérieur roulement215 mm
Niveau d'huile50-70 mm
Quantité d'huile2300 cm³
Masse77 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Roulement22224
ÉcrouKM 24
Rondelle de blocageMB 24
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Bandes de feutre (en option)9x7,5x490
ECROUS
G - Boulons de fixationM30
Couple recommandé boulons de fixation870 N-m
Boulons d'assemblageM20
Couple recommandé boulons d'assemblage260 N-m
Boulon(s) à œilM16