Corps de paliers lubrifiés à l'huile SNOE

SNOE234-2DCAF - SNR

SNOE234-2DCAF

Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à l’huile

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur170 mm
d1 - Grand diamètre intérieur176 mm
d3 - Filetage sur l'arbreM170x3
a - Longueur logement710 mm
b - Largeur embase logement200 mm
c - Hauteur embase logement85 mm
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement90 mm
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement73 mm
h - Hauteur au centre du roulement260 mm
h1 - Hauteur du logement460 mm
l - Largeur milieu du logement210 mm
l1 - Largeur logement entre couvercles312 mm
l2 - Déplacement du roulement flottant (x2)0 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)580 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)110 mm
u - Largeur trou de fixation42 mm
v - Longueur trou de fixation60 mm
r - Diamètre max rayon épaulement arbre1,6 mm
D - Diamètre extérieur roulement310 mm
Niveau d'huile90-105 mm
Quantité d'huile5200 cm³
Masse177 kg
Matériau de logementductile cast
undefined
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL
Roulement22234
ÉcrouKM 34
Rondelle de blocageMB 34
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Bandes de feutre (en option)9x7,5x685
ECROUS
G - Boulons de fixationM36
Couple recommandé boulons de fixation1520 N-m
Boulons d'assemblageM24
Couple recommandé boulons d'assemblage440 N-m
Boulon(s) à œilM20