Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à l’huile
Corps de paliers à semelles en 2 parties , en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur 180 mm d1 - Grand diamètre intérieur 190 mm d2 - Petit diamètre intérieur 175 mm d3 - Filetage sur l'arbre M180x3 a - Longueur logement 710 mm b - Largeur embase logement 200 mm c - Hauteur embase logement 85 mm g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement 90 mm g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement 75 mm h - Hauteur au centre du roulement 260 mm h1 - Hauteur du logement 465 mm l - Largeur milieu du logement 210 mm l1 - Largeur logement entre couvercles 310 mm l2 - Déplacement du roulement flottant (x2) 15 mm m - Distance trou de fixation (longueur) 580 mm n - Distance trou de fixation (largeur) 110 mm u - Largeur trou de fixation 42 mm v - Longueur trou de fixation 60 mm r - Diamètre max rayon épaulement arbre 2,5 mm D - Diamètre extérieur roulement 320 mm Niveau d'huile 75-110 mm Quantité d'huile 5200 cm³ Masse 180 kg Matériau de logement ductile cast
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL Roulement 22236 Écrou KM 36 Rondelle de blocage MB 36
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION Bandes de feutre (en option) 9x7,5x740
ECROUS G - Boulons de fixation M36 Couple recommandé boulons de fixation 1520 N-m Boulons d'assemblage M24 Couple recommandé boulons d'assemblage 440 N-m Boulon(s) à œil M20