Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte ductile, pour lubrification à l’huile
Corps de paliers à semelles en 2 parties , en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre intérieur 260 mm d1 - Grand diamètre intérieur 280 mm d3 - Filetage sur l'arbre TR260x4 a - Longueur logement 1070 mm b - Largeur embase logement 300 mm c - Hauteur embase logement 130 mm g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement 125 mm g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement 106 mm h - Hauteur au centre du roulement 370 mm h1 - Hauteur du logement 671 mm l - Largeur milieu du logement 330 mm l1 - Largeur logement entre couvercles 430 mm l2 - Déplacement du roulement flottant (x2) 20 mm m - Distance trou de fixation (longueur) 900 mm n - Distance trou de fixation (largeur) 165 mm u - Largeur trou de fixation 48 mm v - Longueur trou de fixation 70 mm r - Diamètre max rayon épaulement arbre 4 mm D - Diamètre extérieur roulement 480 mm Niveau d'huile 118-143 mm Quantité d'huile 12000 cm³ Masse 563 kg Matériau de logement ductile cast
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL Roulement 22252 Écrou HM 52 T Rondelle de blocage MB 52
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION Bandes de feutre (en option) 11x14x1090
ECROUS G - Boulons de fixation M42 Couple recommandé boulons de fixation 2040 N-m Boulons d'assemblage M36 Couple recommandé boulons d'assemblage 1520 N-m Boulon(s) à œil M24