Corps de palier en deux parties pour roulements à rotule sur rouleaux avec alésage cylindrique, fabrication en fonte, pour lubrification à l’huile
Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, pour arbre traversant ou bout d'arbre.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 140 mm |
d1 - Grand diamètre intérieur | 150 mm |
d2 - Petit diamètre intérieur | 137 mm |
d3 - Filetage sur l'arbre | M140x2 |
a - Longueur logement | 570 mm |
b - Largeur embase logement | 175 mm |
c - Hauteur embase logement | 65 mm |
g - Distance entre épaulement côté grand arbre et le centre du roulement | 73 mm |
g1 - Distance entre épaulement côté petit arbre et le centre du roulement | 58 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 190 mm |
h1 - Hauteur du logement | 355 mm |
l - Largeur milieu du logement | 180 mm |
l1 - Largeur logement entre couvercles | 269 mm |
l2 - Déplacement du roulement flottant (x2) | 0 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 460 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 100 mm |
u - Largeur trou de fixation | 36 mm |
v - Longueur trou de fixation | 50 mm |
r - Diamètre max rayon épaulement arbre | 2,5 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 250 mm |
Niveau d'huile | 55-70 mm |
Quantité d'huile | 3700 cm³ |
Masse | 113 kg |
Matériau de logement | grey cast |
COMPOSANTS ASSOCIÉS - GÉNÉRAL | |
---|---|
Roulement | 22228 |
Écrou | KM 28 |
Rondelle de blocage | MB 28 |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION | |
---|---|
Bandes de feutre (en option) | 9x7,5x584 |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M30 |
Couple recommandé boulons de fixation | 870 N-m |
Boulons d'assemblage | M20 |
Couple recommandé boulons d'assemblage | 260 N-m |
Boulon(s) à œil | M16 |