Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR B - Largeur Bague Intérieure 31 mm C - Largeur Bague Extérieure 17 mm C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification 3,7 mm d - Diamètre arbre 15 mm D - Diamètre extérieur BE 47 mm G - Taille vis de blocage M6x1 m - Distance vis de blocage 5 mm r - Rayon Bague Intérieure 0.5 S - Distance face / centre du palier 12,7 mm f0 - Facteur 13.2 SW - Taille clé 3 mm
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité de charge dynamique 12,8 kN C0 - Capacite de charge statique 6,6 kN Température min de fonctionnement -20 °C Température max de fonctionnement 100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES Masse 0,19 kg Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage 3,9 N-m
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,063 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 4,937 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,037 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,018 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,383 Hz