Roulements "inserts"

SUC208 - SNR

SUC208

Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
C - Largeur Bague Extérieure21 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification6,2 mm
d - Diamètre arbre40 mm
D - Diamètre extérieur BE80 mm
G - Taille vis de blocageM8x1
m - Distance vis de blocage8 mm
r - Rayon Bague Intérieure1
S - Distance face / centre du palier19 mm
f0 - Facteur13.7
SW - Taille clé4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique32 kN
C0 - Capacite de charge statique19,3 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,61 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8,3 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,547 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,452 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,513 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,256 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,394 Hz