Corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
A - Hauteur du logement | 38 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 15,5 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 52,2 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm |
d - Diamètre arbre | 45 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 95 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 22 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
J - Distance entre trous de fixation | 105 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 137 mm |
N - Dimension trou de fixation | 16 mm |
S - Distance face / centre du palier | 19 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 56,4 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 32,7 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 20,4 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 2,629 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8,3 N-m |