• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

SUCFB202 - SNR

SUCFB202

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement25,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride7,9 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage33,3 mm
B - Largeur Bague Intérieure31 mm
d - Diamètre arbre15 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement15 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement106,4 mm
H1 - Distance face logement au centre du roulement insert76,2 mm
J - Distance entre trous de fixation38,1 mm
J3 - Distance du trou de montage au centre du roulement42,9 mm
J4 - Distance entre trous de fixation22,4 mm
L - Largeur / diamètre du logement60,5 mm
L2 - Largeur de la bride60,2 mm
N - Dimension trou de fixation10 mm
S - Distance face / centre du palier12,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,6 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,54 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,9 N-m