• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

SUCFB207-23CC - SNR

SUCFB207-23CC

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement33 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride12,7 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage44,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure42,9 mm
d - Diamètre arbre36,513 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle80 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement19 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement152,2 mm
H1 - Distance face logement au centre du roulement insert107,2 mm
J - Distance entre trous de fixation50,8 mm
J3 - Distance du trou de montage au centre du roulement60,5 mm
J4 - Distance entre trous de fixation31,8 mm
L - Largeur / diamètre du logement90 mm
L2 - Largeur de la bride83 mm
N - Dimension trou de fixation13,5 mm
S - Distance face / centre du palier17,5 mm
Z - Largeur avec couvercles51,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,6 kN
C0 - Capacite de charge statique15,3 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,382 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8,3 N-m