SENTINEL Series: Palier auto-aligneur à applique thermoplastique avec 3 trous, insert en acier inoxydable avec lubrification solide LUBSOLID, fixation par vis.
Les capots de protection doivent être commandés séparément. Tous les paliers sont rainurés pour recevoir les capots de protection.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- SUC 205 FG1
- WFBL205
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 34 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 11,4 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 41,6 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 34,1 mm |
| d - Diamètre arbre | 25 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 21,8 mm |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 120,6 mm |
| H1 - Distance face logement au centre du roulement insert | 85,7 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 41,3 mm |
| J3 - Distance du trou de montage au centre du roulement | 46 mm |
| J4 - Distance entre trous de fixation | 28,6 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 70 mm |
| L2 - Largeur de la bride | 63,5 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 10,7 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 14,3 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 14 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 7,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -10 °C |
| Température max de fonctionnement | 80 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,3 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,9 N-m |