Corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Largeur du logement | 51 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 28 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm |
| d - Diamètre arbre | 45 mm |
| E - Profondeur du filetage du trou de montage | 19 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 54 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 13 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 108 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 95,3 mm |
| L - Longueur du logement | 127 mm |
| N - Dimension trou de fixation | M12 |
| S - Distance face / centre du palier | 19 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 32,7 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 20,4 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 2,27 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8,3 N-m |