TGB.40616.S01 - SNR
Roulements de boîte de vitesse VL
Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (boite de vitesse) | 29 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 55 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 88 mm |
| Poids | 0,724 kg |
| Code boite de vitesse | AL4/AL5 |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen237315Renault7700113429Automotive Compatibility
CitroenC3 IC3 I03/2002 => 09/2009Train avant-CitroenC3C3 II02/2010 => 08/2015Train avant-CitroenC4 IC4 I08/2006 => 11/2010Train avant-CitroenC4 IIC4 II12/2010 => 08/2015Train avant-CitroenC5 IC5 I01/2001 => 05/2008Train avant-CitroenC5C5 II02/2008 => 11/2011Train avant-CitroenEVASIONEVASION06/2000 => 04/2002Train avant-CitroenJumpyJUMPY I12/2000 => 11/2003Train avant-CitroenXantiaXANTIA 111/1997 => 04/2002Train avant-CitroenXantiaXANTIA 211/1997 => 04/2002Train avant-CitroenXSARAXSARA 104/1998 => 07/2000Train avant-CitroenXSARAXSARA 208/2000 => 07/2005Train avant-DSDS3DS3 I02/2010 => 04/2014Train avant-LanciaPHEDRAPHEDRA08/2002 => 10/2010Train avant-LanciaZETAZETA12/2000 => 07/2002Train avant-RenaultCLIO IICLIO II02/1998 => 10/2008Train avant-RenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2010Train avant-RenaultClioClio03/2001 => 10/2008Train avant-RenaultESPACEESPACE III06/2000 => 09/2002Train avant-RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 01/2006Train avant-RenaultKangooKANGOO I09/1999 => 11/2007Train avant-RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 03/2013Train avant-RenaultLAGUNALAGUNA I04/1998 => 11/2000Train avant-RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007Train avant-RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 03/2003Train avant-RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009Train avantDroitRenaultMODUSMODUS 108/2004 => 02/2011Train avant-RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 02/2011Train avant-RenaultMeganeMegane03/1997 => 01/2003Train avant-RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 10/2009Train avant-RenaultScenicScenic08/1999 => 03/2003Train avant-RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I03/2001 => 10/2008Train avant-