Ces robustes décolleurs mécaniques articulés et réglables avec de larges amplitudes, sont disponibles en 4 dimensions. Ils permettent de saisir de pièces de 26 mm jusqu'à 495 mm de diamètre. Ils sont à associer à l'extracteur à 3 bras de la gamme SNR, correspondant à la taille et à la puissance concernées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DONNÉES TECHNIQUES | |
---|---|
Capacité | 30000 kg |
Diamètre min arbre | 140 mm |
Diamètre max arbre | 495 mm |
Masse | 41 kg |