Ces robustes décolleurs mécaniques articulés et réglables avec de larges amplitudes, sont disponibles en 4 dimensions. Ils permettent de saisir de pièces de 26 mm jusqu'à 495 mm de diamètre. Ils sont à associer à l'extracteur à 3 bras de la gamme SNR, correspondant à la taille et à la puissance concernées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DONNÉES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Capacité | 4000 kg |
| Diamètre min arbre | 26 mm |
| Diamètre max arbre | 160 mm |
| Masse | 3,5 kg |