L'écrou hydraulique facilite le montage et le démontage des roulements de toutes tailles sur des portées coniques. Outil fiable et facile à utiliser, disposant d'un traitement anticorrosion, il est disponible pour des diamètres de 50 à 1000 mm. Les références supérieures ou égales à HMV60EBF sont livrées avec un anneau de levage. NTN vous propose également des accessoires associés, nécessaires selon le type d'opération à effectuer. Les écrous hydrauliques bénéficient du procédé BACK & FORTH (brevet NTN), de retour automatique du piston.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
- Manuel d'utilisation
- Fiche technique détaillée
- Fiche produit
- Guide de sélection
DONNÉES TECHNIQUES | |
---|---|
Pompe compatible | Pump700b-0,3L/Pump700-0.9 |
Filetage | M165x3 |
Largeur totale | 47 mm |
Diamètre extérieur | 238 mm |
Masse | 8,1 kg |