• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ecrous hydrauliques

TOOLHMV 46EBF / HYDR NUT - SNR

TOOLHMV 46EBF / HYDR NUT

L'écrou hydraulique facilite le montage et le démontage des roulements de toutes tailles sur des portées coniques. Outil fiable et facile à utiliser, disposant d'un traitement anticorrosion, il est disponible pour des diamètres de 50 à 1000 mm. Les références supérieures ou égales à HMV60EBF sont livrées avec un anneau de levage. NTN vous propose également des accessoires associés, nécessaires selon le type d'opération à effectuer. Les écrous hydrauliques bénéficient du procédé BACK & FORTH (brevet NTN), de retour automatique du piston.

Documentation

Product information

DONNÉES TECHNIQUES
Pompe compatiblePump700b-0,3L/Pump700-0.9
FiletageTr230x4
Largeur totale53 mm
Diamètre extérieur318 mm
Masse14,7 kg