Mallette montage à froid

TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool - SNR

TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool

La mallette de montage SNR contient l'ensemble des accessoires nécessaires pour effectuer les opérations de montage à froid sans endommager les composants. Elle se compose de:

  • 33 douilles de frappe (correspondant à plus de 400 dimensions de roulements). Sur chaque douille sont gravées les dimensions correspondantes aux roulements selon l'ISO, de 10 mm jusqu'à 50 mm d'alésage et de 26 à 100 mm de diamètre extérieur.
  • 3 robustes tubes percuteurs en aluminium sur lesquels on fixe les douilles de frappe.
  • 1 maillet anti-rebond pour une restitution maximale de la force du coup porté.

Documentation

Product information

DONNÉES TECHNIQUES
Longueur430 mm
Largeur320 mm
Hauteur100 mm
Diamètre mini alésage pièce à chauffer10 mm
Diamètre max alésage roulement50 mm
Diamètre mini extérieur roulement26 mm
Diamètre max extérieur pièce à chauffer110 mm
Masse4,8 kg