Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Extracteurs hydrauliques

TOOL PUSH/PULLER 8/12 TONS - SNR

TOOL PUSH/PULLER 8/12 TONS

NTN propose 2 gammes d'extracteurs de roulements. La gamme d'extracteurs hydrauliques est constituée d'outils puissants pour un montage et un démontage efficace et sécurisé

Quand il est utilisé avec le kit d'accessoire AS-SCHP, l'extracteur hydraulique SCHP peut décoller les bagues.

Documentation

Product information

DONNÉES TECHNIQUES
Masse19,5 kg
Capacité en extraction prise externe12000 kg
Capacité en extraction prise interne8000 kg
Portée en poussée270 mm
Portée en extraction prise externe260 mm
Portée en extraction prise interne130 mm
Ecartement min en poussée44 mm
Ecartement max en poussée280 mm
Ecartement min en extraction prise externe85 mm
Ecartement max en extraction prise externe300 mm
Ecartement min en extraction prise interne110 mm
Ecartement max en extraction prise interne210 mm