NTN offre une gamme innovante d'appareils de chauffage par induction appelée SmartTEMP. Elle permet une gestion du chauffage unique, adaptée à toutes vos pièces, même les plus sensibles tels que les pignons ou les roulements spécifiques. Performants et faciles d'utilisation, ils permettent de chauffer les roulements ou toutes autres pièces mécaniques de même poids. Destinés à un usage professionnel, ces appareils peuvent être utilisés aussi bien dans vos services maintenance que sur vos lignes de production :
- Intelligents : 4 modes de chauffage dédiés : Température (une sonde), Ramp, Température (deux sondes), Timer, adaptés à chacune de vos pièces et applications,
- Performants : gain de 30 % du temps de chauffe par rapport aux appareils standards ainsi qu'une réduction significative de la consommation énergétique,
- Faciles d'utilisation : un écran tactile doté d'une interface intuitive informe l'utilisateur en temps réel et permet de sauvegarder les données de chauffe.
Vous choisirez votre appareil SmartTEMP en fonction du poids et des dimensions et de la sensibilité des pièces à chauffer, de la température et des puissances/tensions électriques disponibles.
Documentation
Product information
| DONNÉES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Longueur | 850 mm |
| Largeur | 410 mm |
| Hauteur | 1050 mm |
| Diamètre mini alésage pièce à chauffer | 30 mm |
| Diamètre max extérieur pièce à chauffer | 1000 mm |
| Puissance | 12,8 kVA |
| Tension | 400 V |
| Intensité | 32 A |
| Fréquence | 60 Hz |
| Réglage température max | 240 °C |
| Maintien Température en fin de cycle | Oui/Yes |
| Démagnétisation | Oui |
| Masse max pièce à chauffer | 400 kg |
| Largeur max pièce à chauffer | 320 mm |
| Masse | 157 kg |