Retour

TOOL ST700-YOKE 145 - SNR

Les barreaux sont les accessoires incontournables de votre appareil de chauffage par induction. En complément du ou des barreaux standards livrés avec chaque appareil, vous pouvez compléter la dotation de base avec des barreaux de sections différentes. Selon les modèles de SmartTEMP, des extensions de barreaux sont également disponibles. Les barreaux des SmartTEMP XXL et XXXL peuvent être manipulés avec un dispositif de levage.

Téléchargement

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur 700 mm
Largeur 100 mm
Hauteur 100 mm
Diamètre min. alésage pièce à chauffer 145 mm
Appareil de chaufffage compatible SAFE THERM 700
Masse 55 kg