Les barreaux sont les accessoires incontournables de votre appareil de chauffage par induction. En complément du ou des barreaux standards livrés avec chaque appareil, vous pouvez compléter la dotation de base avec des barreaux de sections différentes. Selon les modèles de SmartTEMP, des extensions de barreaux sont également disponibles. Les barreaux des SmartTEMP XXL et XXXL peuvent être manipulés avec un dispositif de levage.
Documentation
Product information
| DONNÉES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 26 mm |
| Diamètre mini alésage pièce à chauffer | 45 mm |
| Appareil de chaufffage compatible | SMARTTEMP M |
| Masse | 2,3 kg |