Roulements "inserts"

UC205G2 - SNR

UC205G2

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure34 mm
C - Largeur Bague Extérieure17 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification4,3 mm
d - Diamètre arbre25 mm
D - Diamètre extérieur BE52 mm
G - Taille vis de blocageM6x1
m - Distance vis de blocage5,5 mm
r - Rayon Bague Intérieure0.6
S - Distance face / centre du palier14,3 mm
f0 - Facteur14
SW - Taille clé3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,21 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,582 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,418 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,697 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,348 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,398 Hz