Insert revêtu de zinc, diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, système d’étanchéité L4
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| B - Largeur Bague Intérieure | 42,9 mm |
| C - Largeur Bague Extérieure | 20 mm |
| C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 5,8 mm |
| d - Diamètre arbre | 35 mm |
| D - Diamètre extérieur BE | 72 mm |
| G - Taille vis de blocage | M8x1 |
| m - Distance vis de blocage | 6,5 mm |
| r - Rayon Bague Intérieure | 1.1 |
| S - Distance face / centre du palier | 17,5 mm |
| f0 - Facteur | 14 |
| SW - Taille clé | 4 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | | Masse | 0,47 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,582 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 5,418 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,696 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,348 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,398 Hz |