Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements "inserts"

UC211-34G2T20 - SNR

UC211-34G2T20

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure55,6 mm
C - Largeur Bague Extérieure25 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification7,2 mm
d - Diamètre arbre53,975 mm
D - Diamètre extérieur BE100 mm
G - Taille vis de blocage3/8-24UNF
m - Distance vis de blocage9 mm
r - Rayon Bague Intérieure1.1
S - Distance face / centre du palier22,2 mm
f0 - Facteur14.4
SW - Taille clé4,763 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,17 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,078 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,922 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,24 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,62 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,408 Hz