Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements "inserts"

UC212G2T20 - SNR

UC212G2T20

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure65,1 mm
C - Largeur Bague Extérieure27 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification8,2 mm
d - Diamètre arbre60 mm
D - Diamètre extérieur BE110 mm
G - Taille vis de blocageM10x1,25
m - Distance vis de blocage10 mm
r - Rayon Bague Intérieure1.1
S - Distance face / centre du palier25,4 mm
f0 - Facteur14.2
SW - Taille clé5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,53 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,066 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,934 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,168 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,584 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,407 Hz