Roulements "inserts"

UC213G2 - SNR

UC213G2

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure65,1 mm
C - Largeur Bague Extérieure28 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification8 mm
d - Diamètre arbre65 mm
D - Diamètre extérieur BE120 mm
G - Taille vis de blocageM12x1,25
m - Distance vis de blocage12 mm
r - Rayon Bague Intérieure1.5
S - Distance face / centre du palier25,4 mm
f0 - Facteur14.4
SW - Taille clé6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique57,2 kN
C0 - Capacite de charge statique40 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,86 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,099 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,901 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,369 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,685 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,41 Hz