Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements "inserts"

UC216-51G2 - SNR

UC216-51G2

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure82,6 mm
C - Largeur Bague Extérieure33 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification10,3 mm
d - Diamètre arbre80,963 mm
D - Diamètre extérieur BE140 mm
G - Taille vis de blocage7/16-20UNF
m - Distance vis de blocage14 mm
r - Rayon Bague Intérieure2
S - Distance face / centre du palier33,3 mm
f0 - Facteur14.7
SW - Taille clé5,556 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique72,5 kN
C0 - Capacite de charge statique54,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,79 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,134 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,866 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,601 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,801 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,413 Hz