Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements "inserts"

UC305G2 - SNR

UC305G2

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure38 mm
C - Largeur Bague Extérieure21 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification6,2 mm
d - Diamètre arbre25 mm
D - Diamètre extérieur BE62 mm
G - Taille vis de blocageM6x1
m - Distance vis de blocage6 mm
r - Rayon Bague Intérieure1.5
S - Distance face / centre du palier15 mm
f0 - Facteur12.3
SW - Taille clé3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique22,36 kN
C0 - Capacite de charge statique11,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,35 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)2,574 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,426 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,515 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,757 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,368 Hz