Roulements "inserts"

UC306-19G2 - SNR

UC306-19G2

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure43 mm
C - Largeur Bague Extérieure24 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification6,5 mm
d - Diamètre arbre30,163 mm
D - Diamètre extérieur BE72 mm
G - Taille vis de blocage1/4-28UNF
m - Distance vis de blocage6 mm
r - Rayon Bague Intérieure1.5
S - Distance face / centre du palier17 mm
f0 - Facteur13
SW - Taille clé3,175 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique27 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,56 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,054 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,946 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)3,99 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)1,995 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,382 Hz