Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint triple lèvre
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
B - Largeur Bague Intérieure | 71 mm |
C - Largeur Bague Extérieure | 36 mm |
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 11,3 mm |
d - Diamètre arbre | 57,15 mm |
D - Diamètre extérieur BE | 130 mm |
G - Taille vis de blocage | 7/16-20UNF |
m - Distance vis de blocage | 12 mm |
r - Rayon Bague Intérieure | 2 |
S - Distance face / centre du palier | 26 mm |
f0 - Facteur | 13.2 |
SW - Taille clé | 5,556 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 81,6 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 51,8 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 2,65 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 27,1 N-m |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 3,064 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 4,936 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,383 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 4,041 Hz |