Diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
B - Largeur Bague Intérieure | 108 mm |
C - Largeur Bague Extérieure | 54 mm |
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 19 mm |
d - Diamètre arbre | 100 mm |
D - Diamètre extérieur BE | 215 mm |
G - Taille vis de blocage | M18x1,5 |
m - Distance vis de blocage | 18 mm |
r - Rayon Bague Intérieure | 3.5 |
S - Distance face / centre du palier | 42 mm |
f0 - Facteur | 13.2 |
SW - Taille clé | 9 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 171,6 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 140 kN |
Température min de fonctionnement | -40 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 11,2 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 75 N-m |
FREQUENCES ROULEMENT | |
---|---|
BPFO - Fréquence propre BE (60 tr/min) | 3,073 Hz |
BPFI - Fréquence propre BI (60 tr/min) | 4,927 Hz |
FTF - Fréquence propre Cage (60 tr/min) | 0,384 Hz |
BSF - Fréquence propre Corps Roulants (60 tr/min) | 4,082 Hz |