Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC207-23G2
- C207
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 28 mm |
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 1,5 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 42,9 mm |
d - Diamètre arbre | 36,513 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 90 mm |
S - Distance face / centre du palier | 17,5 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,85 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |