Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC212-39G2
- C212
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 38 mm |
| A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 2 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 65,1 mm |
| d - Diamètre arbre | 61,913 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 130 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 25,4 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 52,5 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 32,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 2,45 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |